8LSA56.ee030ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 14,000
Nennleistung PN [W] 4398
Nennstrom IN [A] 8,590
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16,000
Stillstandsstrom I0 [A] 9,800
Maximalmoment Mmax [Nm] 48,00
Maximalstrom Imax [A] 45,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,630
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,40
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,040
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,51000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,110
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 48,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 10,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 12,50
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA56.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 6; Nenndrehzahl 3000 U/min;