8LSA56.ee022ffgg-1

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 14,400
Nennleistung PN [W] 3318
Nennstrom IN [A] 6,500
Stillstandsmoment M0 [Nm] 16,000
Stillstandsstrom I0 [A] 7,200
Maximalmoment Mmax [Nm] 55,20
Maximalstrom Imax [A] 30,78
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,220
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,510
Statorinduktivität L2ph [mH] 17,60000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,600
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 10,6600
Masse ohne Bremse m [kg] 13,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA56.ee022ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 6; Nenndrehzahl 2200 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E0022C000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E0022D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E0022D100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E0022D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E1022D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E1022D200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.E1022D300-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA022C900-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA022D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA022D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA022D104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EA022D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB022C104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB022D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB022D004-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB022D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.EB022D900-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0022C200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0022D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0022D100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0022D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.R0022D300-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S0022D200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA56.S1022D100-1) EXE / 322 KB