Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 9,5
Nennleistung PN [W] 4477
Nennstrom IN [A] 8,71
Stillstandsmoment M0 [Nm] 12,5
Stillstandsstrom I0 [A] 11,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 41,4
Maximalstrom Imax [A] 47,29
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,51
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,96
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,19
Masse ohne Bremse m [kg] 10,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA55.ee045ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 5; Nenndrehzahl 4500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.D0045D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.D1045D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.D1045D900-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.D1045DB00-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E0045C600-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E0045D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E0045D100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E0045D104-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E0045D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E1045D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E1045D200-1) EXE / 290 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E1045D800-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EA045D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EA045D100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EA045D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB045C000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB045C200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB045C400-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB045D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB045D004-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB045D100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB045D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB045D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB045D400-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB045D600-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB045D800-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB045DC04-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.R0045C000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.R0045C100-1) EXE / 318 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.R0045C300-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.R0045D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.R0045D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.R0045D200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.R0045D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.S0045D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.S0045D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.S0045D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.S0045D800-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.S1045D200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.S1045DB00-1) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo