8LSA55.ee022ffgg-1

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 11,800
Nennleistung PN [W] 2719
Nennstrom IN [A] 5,320
Stillstandsmoment M0 [Nm] 12,500
Stillstandsstrom I0 [A] 5,600
Maximalmoment Mmax [Nm] 41,40
Maximalstrom Imax [A] 23,64
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,220
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,260
Statorinduktivität L2ph [mH] 24,29000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,720
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,1900
Masse ohne Bremse m [kg] 10,40
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA55.ee022ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2200 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.D0022D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.D1022D600-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E0022D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E0022D004-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E0022D100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E0022D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E1022C800-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E1022C900-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E1022D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.E1022D300-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EA022D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EA022D004-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EA022D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EA022D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB022C104-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB022D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB022D100-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB022D300-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.R0022C100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.R0022C200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.R0022D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.R0022D100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.R0022D200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.R0022D300-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.R0022D700-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.S1022D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.S1022D200-1) EXE / 319 KB