Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 11,800
Nennleistung PN [W] 2471
Nennstrom IN [A] 4,830
Stillstandsmoment M0 [Nm] 12,500
Stillstandsstrom I0 [A] 5,100
Maximalmoment Mmax [Nm] 41,40
Maximalstrom Imax [A] 20,92
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,440
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 147,60
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,510
Statorinduktivität L2ph [mH] 24,50000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,800
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,1900
Masse ohne Bremse m [kg] 10,40
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA55.ee020ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2000 U/min;