Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 11,600 |
Nennleistung PN [W] | 3644 |
Nennstrom IN [A] | 7,100 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 12,500 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 7,700 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 41,40 |
Maximalstrom Imax [A] | 33,00 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,630 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 98,40 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 1,127 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 12,50000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 11,090 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 40,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 8,1900 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 10,40 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 15,00 |
Masse der Bremse [kg] | 0,90 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 1,6600 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1090 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5000 |
Optionen
Anschlusstechnik | Stecker (ytec System) |
Anschlussrichtung | gewinkelt (drehbar) |
Geber | EB induktiv 32 Strich multiturn V2 |
Wellenende | glatte Welle |
Materialnummer:
8LSA55.EB030D000-1Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EB ind. 32Str. multit. V2
DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EB030D000-1) | EXE / 322 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |