Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 11,6
Nennleistung PN [W] 3644
Nennstrom IN [A] 7,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 12,5
Stillstandsstrom I0 [A] 7,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 41,4
Maximalstrom Imax [A] 33
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,127
Statorinduktivität L2ph [mH] 12,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 11,09
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,19
Masse ohne Bremse m [kg] 10,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber EA induktiv 32 Strich singleturn V2
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA55.EA030D000-1
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EA ind. 32Str. singlet. V2
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EA030D000-1) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo