8LSA55.EA022D300-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 11,800
Nennleistung PN [W] 2719
Nennstrom IN [A] 5,300
Stillstandsmoment M0 [Nm] 12,500
Stillstandsstrom I0 [A] 5,600
Maximalmoment Mmax [Nm] 41,40
Maximalstrom Imax [A] 23,60
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,220
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,265
Statorinduktivität L2ph [mH] 24,29000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,720
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,1900
Masse ohne Bremse m [kg] 10,40
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15,00
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,6600
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber EA induktiv 32 Strich singleturn V2
Wellenende Passfeder
Materialnummer:
8LSA55.EA022D300-1
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 2.200 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm; EA ind. 32Str. singlet. V2
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.EA022D300-1) EXE / 322 KB