Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 9,5
Nennleistung PN [W] 4477
Nennstrom IN [A] 8,71
Stillstandsmoment M0 [Nm] 12,5
Stillstandsstrom I0 [A] 11,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 41,4
Maximalstrom Imax [A] 47,29
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,51
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,96
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 8,19
Masse ohne Bremse m [kg] 10,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber D1 2.2 optisch 2048 Strich multiturn
Wellenende Passfeder
Materialnummer:
8LSA55.D1045DB00-1
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 4.500 min-1 Stillstandsmoment: 12,500 Nm; verstärkte Haltebremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP65; mit Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 15,00 Nm; D1 2.2 opt. 2048Str. multit.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA55.D1045DB00-1) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo