Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 7,3
Nennleistung PN [W] 3440
Nennstrom IN [A] 6,69
Stillstandsmoment M0 [Nm] 9
Stillstandsstrom I0 [A] 8,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 27,6
Maximalstrom Imax [A] 32,96
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,09
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,93
Statorinduktivität L2ph [mH] 8,67
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 10,92
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 37
Trägheitsmoment J [kgcm2] 6,04
Masse ohne Bremse m [kg] 8,5
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA54.ee045ffgg-1
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 4; Nenndrehzahl 4500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.D1045D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.E1045D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.E1045D200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.EA045D000-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.EA045D100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.EA045D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.EA045D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.EB045D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.EB045D200-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.EB045D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.R0045D000-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.R0045D100-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.R0045D200-1) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.R0045D300-1) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.S0045D200-1) EXE / 319 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo