Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1100
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 7,6
Nennleistung PN [W] 875
Nennstrom IN [A] 1,7
Stillstandsmoment M0 [Nm] 8
Stillstandsstrom I0 [A] 1,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 24
Maximalstrom Imax [A] 8,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 4,47
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 270,2
Statorwiderstand R2ph [Ω] 23,12
Statorinduktivität L2ph [mH] 177,38
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,67
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 41
Trägheitsmoment J [kgcm2] 6
Masse ohne Bremse m [kg] 8,3
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 15
Masse der Bremse [kg] 0,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,66
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA54.ee011ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 5; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1100 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA54.E0011D000-0) EXE / 319 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo