8LSA46.R0060D104-0

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 5,000
Nennleistung PN [W] 3142
Nennstrom IN [A] 6,100
Stillstandsmoment M0 [Nm] 10,000
Stillstandsstrom I0 [A] 12,300
Maximalmoment Mmax [Nm] 38,00
Maximalstrom Imax [A] 72,90
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,810
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,20
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,480
Statorinduktivität L2ph [mH] 4,36000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 9,080
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 4,3900
Masse ohne Bremse m [kg] 7,30
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8,00
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,5400
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4,0000
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber R0 Resolver 2-polig
Wellenende Passfeder
Materialnummer:
8LSA46.R0060D104-0
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 10,000 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; R0 Resolver 2 polig
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA46.R0060D104-0) EXE / 322 KB