Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 4,800
Nennleistung PN [W] 2262
Nennstrom IN [A] 4,430
Stillstandsmoment M0 [Nm] 8,000
Stillstandsstrom I0 [A] 7,400
Maximalmoment Mmax [Nm] 30,40
Maximalstrom Imax [A] 43,88
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,080
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,110
Statorinduktivität L2ph [mH] 9,69000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,760
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 3,5800
Masse ohne Bremse m [kg] 6,50
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8,00
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,5400
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA45.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 5; Nenndrehzahl 4500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.D0045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E0045C000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E0045D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E0045D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E1045C004-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E1045D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E1045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E1045D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.E1045D800-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EA045D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EA045D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EA045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EA045D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB045C100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB045C200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB045D200-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.EB045D300-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0045D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0045D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0045D200-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0045D300-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0045D700-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.R0045D900-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.S0045D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.S0045D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.S0045D104-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.S0045D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.S1045D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.S1045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.S1045D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA45.S1045D800-0) EXE / 322 KB