Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 1500 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 7,400 |
Nennleistung PN [W] | 1162 |
Nennstrom IN [A] | 2,270 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 8,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 2,500 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 30,40 |
Maximalstrom Imax [A] | 14,59 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 12000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 3,260 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 196,90 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 9,900 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 86,00000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 8,690 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 35,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 3,5800 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 6,50 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 8,00 |
Masse der Bremse [kg] | 0,46 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,5400 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1045 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0028 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5000 |
Steckergröße | 1,0 |
Materialnummer:
8LSA45.ee015ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 5; Nenndrehzahl 1500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |