Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 3,6
Nennleistung PN [W] 1696
Nennstrom IN [A] 3,33
Stillstandsmoment M0 [Nm] 6
Stillstandsstrom I0 [A] 5,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 22,8
Maximalstrom Imax [A] 32,91
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,08
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 66
Statorwiderstand R2ph [Ω] 1,6
Statorinduktivität L2ph [mH] 10,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,8
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,73
Masse ohne Bremse m [kg] 5,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,54
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1090
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA44.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 4; Baulänge 4; Nenndrehzahl 4500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.D0045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.D1045D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.D1045D600-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.E0045D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.E1045D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.E1045D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.E1045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.E1045D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.E1045D700-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.E1045D800-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.E1045D900-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.EA045D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.EA045D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.EA045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.EB045C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.EB045C200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.EB045D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.EB045D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.EB045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.EB045D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.R0045C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.R0045D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.R0045D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.R0045D200-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.R0045D300-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.R0045D700-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.S0045D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.S0045D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.S0045D600-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.S1045C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.S1045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.S1045D200-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.S1045D900-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo