8LSA44.E1022D200-0

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 5,200
Nennleistung PN [W] 1198
Nennstrom IN [A] 2,300
Stillstandsmoment M0 [Nm] 6,000
Stillstandsstrom I0 [A] 2,700
Maximalmoment Mmax [Nm] 22,80
Maximalstrom Imax [A] 16,10
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,220
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 6,240
Statorinduktivität L2ph [mH] 44,80000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,180
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,7300
Masse ohne Bremse m [kg] 5,40
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8,00
Masse der Bremse [kg] 0,46
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,5400
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber E1 optisch 512 Strich multiturn
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA44.E1022D200-0
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 2.200 min-1 Stillstandsmoment: 6,000 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 95 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 8,00 Nm; E1 opt. 512Str. multit.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.E1022D200-0) EXE / 322 KB