Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 2,7
Nennleistung PN [W] 848
Nennstrom IN [A] 1,86
Stillstandsmoment M0 [Nm] 3
Stillstandsstrom I0 [A] 2,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 12
Maximalstrom Imax [A] 8,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,45
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 88
Statorwiderstand R2ph [Ω] 12,4
Statorinduktivität L2ph [mH] 37,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 3
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 40
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,2
Masse ohne Bremse m [kg] 4,43
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 0,29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA36.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 6; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.D1030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.D1030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.E0030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.E0030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.E0030D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.E0030D700-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.E0030D800-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.E1030C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.E1030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.E1030D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.E1030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.E1030D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.E1030D900-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EA030C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EA030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EA030D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EA030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EA030D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EA030D600-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EA030D700-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EB030C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EB030C300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EB030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EB030D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EB030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EB030D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EB030D600-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EB030D700-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.EB030D800-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.S1030C300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.S1030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.S1030D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.S1030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA36.S1030D300-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo