Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 1,6
Nennleistung PN [W] 1005
Nennstrom IN [A] 2,2
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,3
Stillstandsstrom I0 [A] 3,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 9,2
Maximalstrom Imax [A] 13,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,73
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 4,6
Statorinduktivität L2ph [mH] 12,29
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,67
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 38
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,9
Masse ohne Bremse m [kg] 3,66
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 0,29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA35.ee060ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 5; Nenndrehzahl 6000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.D0060D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.D1060D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.D1060D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.D1060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.D1060D600-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.D1060D800-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.E0060D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.E0060D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.E0060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.E0060D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.E1060C000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.E1060D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.E1060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.E1060D800-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EA060C200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EA060C300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EA060D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EA060D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EA060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EA060D800-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB060C200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB060C600-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB060D100-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB060D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB060D700-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB060D900-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.S0060D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.S0060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.S0060D800-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.S1060C700-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.S1060D000-0) EXE / 319 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.S1060D200-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo