8LSA35.ee045ffgg-3

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 1,8
Nennleistung PN [W] 848
Nennstrom IN [A] 1,9
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,3
Stillstandsstrom I0 [A] 2,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 9,2
Maximalstrom Imax [A] 10,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,97
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 58,64
Statorwiderstand R2ph [Ω] 6,16
Statorinduktivität L2ph [mH] 29,7
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 4,8
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,9
Masse ohne Bremse m [kg] 4,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 1,09
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA35.ee045ffgg-3
Beschreibung:
S4 4500 1,8 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R2

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo