Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 1,8
Nennleistung PN [W] 848
Nennstrom IN [A] 1,86
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,3
Stillstandsstrom I0 [A] 2,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 9,2
Maximalstrom Imax [A] 10,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,97
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 58,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 8,2
Statorinduktivität L2ph [mH] 21,7
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,65
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 38
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,9
Masse ohne Bremse m [kg] 3,66
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 0,29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA35.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 5; Nenndrehzahl 4500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.D0045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.D1045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.E0045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.E1045C200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.E1045C300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.E1045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.E1045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.E1045D800-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EA045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EA045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EA045D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB045C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB045C200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.EB045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.S1045C200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.S1045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.S1045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.S1045D600-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo