Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 2,1
Nennleistung PN [W] 484
Nennstrom IN [A] 1,1
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,3
Stillstandsstrom I0 [A] 1,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 9,2
Maximalstrom Imax [A] 4,97
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,99
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 120,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 32,7
Statorinduktivität L2ph [mH] 91,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,79
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 38
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,9
Masse ohne Bremse m [kg] 3,66
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 0,29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA35.ee022ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2200 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo