Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 2,1 |
Nennleistung PN [W] | 660 |
Nennstrom IN [A] | 1,4 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 2,3 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 1,6 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 9,2 |
Maximalstrom Imax [A] | 6,8 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 9000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,45 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 87,96 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 12,22 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 63 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 5,2 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 34 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,9 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 4,4 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 4 |
Masse der Bremse [kg] | 1,09 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,38 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1022 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0014 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 2X2X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
Steckergröße | 1 |
Optionen
Anschlusstechnik | Einkabellösung |
Anschlussrichtung | drehbar, EKL |
Geber | DB 2.2 induktiv 32 Strich multiturn |
Wellenende | Passfeder |
Materialnummer:
8LSA35.DB030S300-3Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 4 Paar; Nenndrehzahl: 3000 min-1 Stillstandsmoment: 2,300 Nm; Motor mit Haltebremse; Passfeder Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm Passung j6; selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64 ohne Wellendichtring; 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm DB 2.2 ind.32 Strich multit.
DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 DT Upgrade (8LSA35.DB030S300-3) | EXE / 299 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB | |
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch | PDF / 97 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |