Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 1
Nennleistung PN [W] 628
Nennstrom IN [A] 1,38
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,5
Stillstandsstrom I0 [A] 2,1
Maximalmoment Mmax [Nm] 6
Maximalstrom Imax [A] 8,87
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,73
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 8,52
Statorinduktivität L2ph [mH] 18,28
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,15
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,6
Masse ohne Bremse m [kg] 2,89
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 0,29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA34.ee060ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 4; Nenndrehzahl 6000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.D0060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.D1060D600-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.D1060D700-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E0060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E1060C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E1060C300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E1060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E1060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EA060C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EA060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EA060D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EA060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB060D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB060D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB060D700-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB060D900-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.S1060C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.S1060D000-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo