8LSA34.ee045ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 1,300
Nennleistung PN [W] 613
Nennstrom IN [A] 1,340
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,500
Stillstandsstrom I0 [A] 1,500
Maximalmoment Mmax [Nm] 6,00
Maximalstrom Imax [A] 6,65
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,970
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 58,60
Statorwiderstand R2ph [Ω] 16,500
Statorinduktivität L2ph [mH] 32,77000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,200
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,6000
Masse ohne Bremse m [kg] 2,89
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4,00
Masse der Bremse [kg] 0,29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,3800
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA34.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 4; Nenndrehzahl 4500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.D1045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E0045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E0045D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E1045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E1045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E1045D700-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EA045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EA045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EA045D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB045C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB045D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB045D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.S0045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.S0045D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.S1045D200-0) EXE / 322 KB