Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 1,4
Nennleistung PN [W] 440
Nennstrom IN [A] 0,96
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,5
Stillstandsstrom I0 [A] 1
Maximalmoment Mmax [Nm] 6
Maximalstrom Imax [A] 4,43
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,46
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 88
Statorwiderstand R2ph [Ω] 34,3
Statorinduktivität L2ph [mH] 76,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,26
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,6
Masse ohne Bremse m [kg] 2,89
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 0,29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA34.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 4; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.D1030C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.D1030C200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.D1030D600-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E0030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E0030D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E0030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E1030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E1030D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E1030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E1030D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.E1030D600-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EA030C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EA030C100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EA030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EA030D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EA030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EA030D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB030C100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB030D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB030D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB030D700-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.R0030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.S0030C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.S1030C200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.S1030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.S1030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.S1030D900-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo