8LSA34.EB030D200-0

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 1,400
Nennleistung PN [W] 440
Nennstrom IN [A] 0,960
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,500
Stillstandsstrom I0 [A] 1,030
Maximalmoment Mmax [Nm] 6,00
Maximalstrom Imax [A] 4,40
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,450
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 88,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 34,300
Statorinduktivität L2ph [mH] 76,60000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2,260
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,6000
Masse ohne Bremse m [kg] 2,89
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4,00
Masse der Bremse [kg] 0,29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,3800
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber EB induktiv 32 Strich multiturn V2
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA34.EB030D200-0
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 2 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 1,500 Nm; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Stecker; gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 4,00 Nm; EB ind. 32Str. multit. V2
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA34.EB030D200-0) EXE / 322 KB