8LSA33.ee060ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 0,600
Nennleistung PN [W] 377
Nennstrom IN [A] 0,820
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,800
Stillstandsstrom I0 [A] 1,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 3,00
Maximalstrom Imax [A] 4,43
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,730
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 44,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 27,000
Statorinduktivität L2ph [mH] 36,87000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,370
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 32,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,3500
Masse ohne Bremse m [kg] 2,60
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4,00
Masse der Bremse [kg] 0,29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,3800
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA33.ee060ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 3; Nenndrehzahl 6000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.D1060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.D1060D600-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E0060C100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E0060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E0060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E0060D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E1060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EB060C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EB060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EB060D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EB060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.S0060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.S1060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.S1060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.S1060D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.S1060D700-0) EXE / 322 KB