Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 0,67
Nennleistung PN [W] 316
Nennstrom IN [A] 0,69
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,8
Stillstandsstrom I0 [A] 0,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 3
Maximalstrom Imax [A] 3,32
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,97
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 58,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 40,46
Statorinduktivität L2ph [mH] 63,08
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 32
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,35
Masse ohne Bremse m [kg] 2,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4
Masse der Bremse [kg] 0,29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA33.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 3; Nenndrehzahl 4500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E0045C300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E0045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E0045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E1045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E1045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EA045D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EB045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EB045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EB045D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.S0045D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.S1045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.S1045D200-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo