8LSA33.ee030ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 0,700
Nennleistung PN [W] 220
Nennstrom IN [A] 0,480
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,800
Stillstandsstrom I0 [A] 0,500
Maximalmoment Mmax [Nm] 3,00
Maximalstrom Imax [A] 2,22
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,460
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 88,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 100,000
Statorinduktivität L2ph [mH] 147,48000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,480
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 32,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,3500
Masse ohne Bremse m [kg] 2,60
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 4,00
Masse der Bremse [kg] 0,29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,3800
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Steckergröße 1,0
Materialnummer:
8LSA33.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 3; Baulänge 3; Nenndrehzahl 3000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.D1030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E0030C300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E0030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E1030D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E1030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E1030D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E1030D600-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.E1030D900-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EA030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EA030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EB030C300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EB030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EB030D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EB030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EB030D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EB030D700-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.S0030D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.S0030D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.S0030D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.S1030C100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.S1030D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.S1030D300-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo