Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
Polpaarzahl | 2 |
Nennmoment Mn [Nm] | 0,700 |
Nennleistung PN [W] | 220 |
Nennstrom IN [A] | 0,480 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 0,750 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 0,520 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 3,00 |
Maximalstrom Imax [A] | 2,20 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 12000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,450 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 88,00 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 105,000 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 147,48000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 1,480 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 32,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,3500 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 2,60 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 4,00 |
Masse der Bremse [kg] | 0,29 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,3800 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1022 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0014 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5000 |
Optionen
Anschlusstechnik | Stecker (ytec System) |
Anschlussrichtung | gewinkelt (drehbar) |
Geber | EB induktiv 32 Strich multiturn V2 |
Wellenende | Passfeder |
Materialnummer:
8LSA33.EB030D700-0Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 2 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 0,750 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 80 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP65; mit Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EB ind. 32Str. multit. V2
DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 DT Upgrade (8LSA33.EB030D700-0) | EXE / 322 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |