Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 0,72
Nennleistung PN [W] 339
Nennstrom IN [A] 0,74
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,8
Stillstandsstrom I0 [A] 0,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 3,2
Maximalstrom Imax [A] 3,75
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,97
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 58,6
Statorwiderstand R2ph [Ω] 33,5
Statorinduktivität L2ph [mH] 66,9
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,81
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,2
Masse ohne Bremse m [kg] 1,92
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,2
Masse der Bremse [kg] 0,16
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,12
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA26.ee045ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 2; Baulänge 6; Nenndrehzahl 4500 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.D4045D800-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.D5045D200-0) EXE / 321 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.D5045D600-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.D5045D800-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E4045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E4045D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E4045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E5045C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E5045C100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E5045C600-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E5045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E5045D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E5045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E5045D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E5045D900-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E8045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E8045D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E8045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E9045D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E9045D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E9045D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E9045D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.S5045D200-0) EXE / 290 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo