8LSA26.E9045D000-0

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 4500
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 0,720
Nennleistung PN [W] 339
Nennstrom IN [A] 0,740
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,800
Stillstandsstrom I0 [A] 0,820
Maximalmoment Mmax [Nm] 3,20
Maximalstrom Imax [A] 3,75
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,970
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 58,64
Statorwiderstand R2ph [Ω] 33,500
Statorinduktivität L2ph [mH] 66,90000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,810
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,2000
Masse ohne Bremse m [kg] 1,92
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,20
Masse der Bremse [kg] 0,16
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,1200
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5000
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber E9 induktiv 16 Strich multiturn
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA26.E9045D000-0
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 2 Paar; Nenndrehzahl: 4.500 min-1 Stillstandsmoment: 0,800 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 2,20 Nm; E9 ind. 16Str. multit.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA26.E9045D000-0) EXE / 322 KB