Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 0,52
Nennleistung PN [W] 327
Nennstrom IN [A] 0,72
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,6
Stillstandsstrom I0 [A] 0,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 2,4
Maximalstrom Imax [A] 3,7
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,73
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 31
Statorinduktivität L2ph [mH] 49,7
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,6
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,16
Masse ohne Bremse m [kg] 1,41
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,2
Masse der Bremse [kg] 0,16
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,12
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSA25.ee060ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 2; Baulänge 5; Nenndrehzahl 6000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.D4060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.D5060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.D5060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.D8060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.D9060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E4060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E4060D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E4060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E4060D600-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E5060C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E5060D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E5060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E5060D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E8060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E8060D100-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E8060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E8060D300-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E9060C000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E9060C200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E9060D000-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E9060D200-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.E9060D800-0) EXE / 322 KB
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.S5060C000-0) EXE / 322 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo