8LSA25.D5060D000-0

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 0,520
Nennleistung PN [W] 327
Nennstrom IN [A] 0,710
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,600
Stillstandsstrom I0 [A] 0,820
Maximalmoment Mmax [Nm] 2,40
Maximalstrom Imax [A] 3,70
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,730
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 44,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 31,000
Statorinduktivität L2ph [mH] 49,70000
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25,0
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,1600
Masse ohne Bremse m [kg] 1,41
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,20
Masse der Bremse [kg] 0,90
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,1200
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Optionen
Anschlusstechnik Stecker (ytec System)
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber D5 2.2 optisch 23 Bit multiturn
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA25.D5060D000-0
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 2 Paar; Nenndrehzahl: 6000 min-1 Stillstandsmoment: ,600 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; D5 2.2 opt. 23 bit multit.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA25.D5060D000-0) EXE / 322 KB