Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 2
Nennmoment Mn [Nm] 0,35
Nennleistung PN [W] 220
Nennstrom IN [A] 0,48
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,4
Stillstandsstrom I0 [A] 0,55
Maximalmoment Mmax [Nm] 1,6
Maximalstrom Imax [A] 2,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,73
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 62
Statorinduktivität L2ph [mH] 75
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,07
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 20
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,12
Masse ohne Bremse m [kg] 1,37
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 2,2
Masse der Bremse [kg] 0,16
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,12
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1022
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0014
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber E9 induktiv 16 Strich multiturn
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA24.E9060D000-0
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 2 Paar; Nenndrehzahl: 6.000 min-1 Stillstandsmoment: 0,400 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 40 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP64; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 2,20 Nm; E9 ind. 16Str. multit.
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA24.E9060D000-0) EXE / 319 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) PDF / 4 MB
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 20 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo