Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 6000 |
Polpaarzahl | 2 |
Nennmoment Mn [Nm] | 0,170 |
Nennleistung PN [W] | 107 |
Nennstrom IN [A] | 0,230 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 0,200 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 0,270 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 0,80 |
Maximalstrom Imax [A] | 1,25 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 12000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,730 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 44,00 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 207,000 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 201,00000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 0,970 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 15,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,0700 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 1,24 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 2,20 |
Masse der Bremse [kg] | 0,16 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,1200 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1022 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0014 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5000 |
Steckergröße | 1,0 |

Materialnummer:
8LSA23.ee060ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 2; Baulänge 3; Nenndrehzahl 6000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C...-0 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 0) | PDF / 4 MB | |
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV | PDF / 410 KB |