8KSJ96.ee025ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 515,000
Nennleistung PN [W] 99999
Nennstrom IN [A] 230,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 575,000
Stillstandsstrom I0 [A] 255,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 1200,00
Maximalstrom Imax [A] 575,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,330
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 148,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,022
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,14000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 51,273
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 26,3
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2500,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 330,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200,00
Masse der Bremse [kg] 29,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90,0000
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,0000
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ96.ee025ffgg-0
Beschreibung:
S3 2500 477 00000 x xx 2 W0 xx S 560 R0
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo