8KSJ94.ee030ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 350
Nennleistung PN [W] 99999
Nennstrom IN [A] 195
Stillstandsmoment M0 [Nm] 400
Stillstandsstrom I0 [A] 225
Maximalmoment Mmax [Nm] 870
Maximalstrom Imax [A] 525
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,83
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 117
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,022
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,01
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 45,091
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 24
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1800
Masse ohne Bremse m [kg] 260
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ94.ee030ffgg-0
Beschreibung:
S3 3000 330 00000 x xx 2 W0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo