Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2500 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 14,048 |
Nennleistung PN [W] | 3678 |
Nennstrom IN [A] | 6,786 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 21 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 10,7 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 64,2 |
Maximalstrom Imax [A] | 36,6 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,07 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 133 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,91 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 7,55 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 8,292 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 88 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 40 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 30,2 |
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 2,5 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8JSQ65.ee025ffgg-0Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 400 EI
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSB - 8JSQ Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8JSB-8JSQ | PDF / 409 KB | |
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |