8JSQ65.ee025ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 14,048
Nennleistung PN [W] 3678
Nennstrom IN [A] 6,786
Stillstandsmoment M0 [Nm] 21
Stillstandsstrom I0 [A] 10,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 64,2
Maximalstrom Imax [A] 36,6
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,07
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 133
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,91
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,55
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,292
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 88
Trägheitsmoment J [kgcm2] 40
Masse ohne Bremse m [kg] 30,2
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 25
Masse der Bremse [kg] 3,4
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,61
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0011
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Materialnummer:
8JSQ65.ee025ff00-0
Beschreibung:
S3 4500 10 00000 x xx 0 S0 xx S 400 EI

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo