Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 33,5
Nennleistung PN [W] 5262
Nennstrom IN [A] 10,8
Stillstandsmoment M0 [Nm] 42
Stillstandsstrom I0 [A] 13,6
Maximalmoment Mmax [Nm] 169,6
Maximalstrom Imax [A] 67,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,1
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 200
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,76
Statorinduktivität L2ph [mH] 12,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 16,3
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 53
Trägheitsmoment J [kgcm2] 92
Masse ohne Bremse m [kg] 26,7
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 53
Masse der Bremse [kg] 2,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,644
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 017X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA73.ee015ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 3; Nenndrehzahl 1500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo