Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 19,9
Nennleistung PN [W] 6252
Nennstrom IN [A] 12,56
Stillstandsmoment M0 [Nm] 29,4
Stillstandsstrom I0 [A] 18,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 117,5
Maximalstrom Imax [A] 93,5
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,58
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 102
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,35
Statorinduktivität L2ph [mH] 5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 14,3
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 46
Trägheitsmoment J [kgcm2] 65
Masse ohne Bremse m [kg] 19,7
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 53
Masse der Bremse [kg] 2,9
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 1,644
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA72.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 2; Nenndrehzahl 3000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo