Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 15,8
Nennleistung PN [W] 5791
Nennstrom IN [A] 11,45
Stillstandsmoment M0 [Nm] 24,3
Stillstandsstrom I0 [A] 17,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 91,5
Maximalstrom Imax [A] 88,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,38
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 88,8
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,43
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,4
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,9
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35
Trägheitsmoment J [kgcm2] 40
Masse ohne Bremse m [kg] 15,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 25
Masse der Bremse [kg] 2
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,605
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA65.ee035ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 5; Nenndrehzahl 3500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo