Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 17,2
Nennleistung PN [W] 0
Nennstrom IN [A] 9,28
Stillstandsmoment M0 [Nm] 23,2
Stillstandsstrom I0 [A] 12,52
Maximalmoment Mmax [Nm] 93,2
Maximalstrom Imax [A] 68,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,85
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 119
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,73
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 8,356
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 35
Trägheitsmoment J [kgcm2] 40
Masse ohne Bremse m [kg] 15,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 2
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,605
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Optionen
Anschlusstechnik Stecker
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber EB induktiv 32 Strich multiturn V2
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8JSA65.EB025D000-0
Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 2.500 min-1 Stillstandsmoment: 23,200 Nm; ohne Bremse; glatte Welle; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP54; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; EB ind. 32Str. multit. V2
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8JSA65.EB025D000-0) EXE / 319 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo