Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 13,9 |
Nennleistung PN [W] | 0 |
Nennstrom IN [A] | 8,4 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 19,5 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 11,78 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 76,6 |
Maximalstrom Imax [A] | 64 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6100 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,66 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 107 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,75 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 6,2 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 8,267 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 30 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 32 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 13,3 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0 |
Masse der Bremse [kg] | 2 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,605 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 4 |
Optionen
Anschlusstechnik | Stecker (ytec System) |
Anschlussrichtung | gewinkelt (drehbar) |
Geber | E6 optisch 2048 Strich singleturn |
Wellenende | Passfeder |
Materialnummer:
8JSA64.E6030D100-0Beschreibung:
Synchron-Motor; Polpaarzahl: 5 Paar; Nenndrehzahl: 3.000 min-1 Stillstandsmoment: 19,500 Nm; ohne Bremse; Passfeder; Stecker gewinkelt (drehbar); Zentrierdurchmesser 130 mm; Passung j6 selbstgekühlt, Bauform A; Schutzklasse IP54; ohne Wellendichtring 560 VDC; Haltemoment der Bremse: 0,00 Nm; E6 opt. 2048Str. singlet.
DT Upgrade | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 DT Upgrade (8JSA64.E6030D100-0) | EXE / 299 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |