Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 5500
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 8,1
Nennleistung PN [W] 4665
Nennstrom IN [A] 8,24
Stillstandsmoment M0 [Nm] 17
Stillstandsstrom I0 [A] 17,4
Maximalmoment Mmax [Nm] 59,7
Maximalstrom Imax [A] 87
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,98
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 63,3
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,39
Statorinduktivität L2ph [mH] 3,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,9
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 25
Trägheitsmoment J [kgcm2] 24,2
Masse ohne Bremse m [kg] 11,1
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 25
Masse der Bremse [kg] 2
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,605
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA63.ee055ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 3; Nenndrehzahl 5500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8JSA Anwenderhandbuch PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo