Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 4000 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 11,100 |
Nennleistung PN [W] | 4650 |
Nennstrom IN [A] | 8,940 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 17,000 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 13,800 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 59,80 |
Maximalstrom Imax [A] | 69,00 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6100 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,240 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 79,90 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,610 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 4,90000 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 8,000 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 25,0 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 24,2000 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 11,10 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 25,00 |
Masse der Bremse [kg] | 2,00 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,6050 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0220 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 017X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5000 |
Steckergröße | 1,0 |
Materialnummer:
8JSA63.ee040ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 6; Baulänge 3; Nenndrehzahl 4000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |