8I74T400750.00-000

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL UL E225616
Power Conversion Equipment
CSA CSA E272421
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Motorleistung
Auf Typenschild angegeben 7,5 kW (10 HP)
Netzanschluss
Netzeingangsspannung 3x 380 VAC -15% bis 500 VAC +10%
Frequenz 50 bis 60 Hz ±5%
Scheinleistung (bei 500 VAC) 16,2 kVA
max. angen. Kurzschlussstrom (lsc)
(Kurzschlussstrom am Anschlusspunkt)
22 kA
Einschaltstrom max. 27,6 A
Netzstrom
bei 380 VAC 26,5 A
bei 500 VAC 18,7 A
Verlustleistung bei Nennlast und Nenntaktfrequenz 263 W
Integrierter EMV-Filter Ja
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Mit integriertem Filter
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C1 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
-
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C2 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
C2 Level von 4 bis 12 kHz mit 5 m Kabel
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C3 Umgebung 2 (Industrienetz)
5 m
Mit Zusatzfilter 8I0FT047.200-1
Mit Zusatzfilter
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C1 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
C1 Level von 2 bis 16 kHz mit 10 m Kabel
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C2 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
C2 Level von 2 bis 16 kHz mit 50 m Kabel
C2 Level von 2 bis 12 kHz mit 100 m Kabel
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C3 Umgebung 2 (Industrienetz)
50 m
Motoranschluss
Nennausgangsstrom 17 A
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
bei Nenntaktfrequenz (4 kHz) Kein Derating (bis 50°C)
Andere Taktfrequenzen Die Deratingkurven sind in der Installationsanleitung enthalten, die unter www.br-automation.com zum Download bereitsteht.
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Aufstellungshöhe
ab 1000 m über NN (Meeresspiegel) 1%, je 100 m
max. Übergangsstrom für 60 s 25,5 A
max. Übergangsstrom für 2 s 28 A
Ausgangsfrequenzbereich 0,1 bis 599 Hz
Nenntaktfrequenz 4 kHz
Taktfrequenz
min. 2 kHz
max. 16 kHz
Bremsmoment
mit Bremswiderstand bis zu 170% des Motornennmoments
max. Länge des Motorkabels
Geschirmtes Kabel 50 m
Nicht geschirmtes Kabel 100 m
Motorregelungsprofile
Asynchronmotor Sensorlose Vektorregelung:
1. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment
-> Standardprofil
2. mit U/f-Kennlinie für quadratisch ansteigendes Drehmoment
-> Energiesparprofil z.B. für Lüfter und Pumpen
Sensorlose Schlupfregelung:
1. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment
-> Standardprofil
2. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment (6 f-Bereiche)
-> Profil für individuelle Spezialanwendungen
3. mit U/f-Kennlinie für quadratisch ansteigendes Drehmoment
-> Energiesparprofil z.B. für Lüfter und Pumpen
Synchronmotor Sensorlose Vektorregelung:
1. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment
-> Standardprofil
Hauptschutzfunktionen des Umrichters Thermischer Schutz gegen Überhitzung der Leistungsstufe
Schutz gegen: Kurzschlüsse zwischen Motorphasen, Überstrom zwischen Ausgangsphasen und Erde, Überspannungen auf dem DC-Bus, Überschreiten der Drehzahlgrenze. Sicherheitsfunktion für: Über- und Unterspannung der Netzversorgung, Netzphasenausfall bei 3-phasiger Versorgung
Brems-Chopper
Integrierte dynamische Bremstransistoren Ja
min. Widerstandswert (extern) 27 Ω
24 VDC - Stromversorgung
Eingangsspannung 24 VDC (-15%/+20%)
Strom max. 1,1 A
Verfügbare interne Stromversorgungen
Ausgangsspannung 24 VDC 24 VDC (-15%/+20%)
Ausgangsspannung 24 VDC
max. Ausgangsstrom bei 24 VDC 100 mA
Ausgangsspannung 10 VDC 10 VDC (-0%/+10%)
Ausgangsspannung 10 VDC
max. Ausgangsstrom bei 10 VDC 10 mA
Schnittstellen
POWERLINK
Typ Typ 2
Digitale Eingänge
Anzahl 6
Nennspannung 24 VDC (max. 30 V)
Eingangsbeschaltung Source oder Sink
Eingangsbeschaltung
Stromverbrauch 7 mA
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Abtastzeit 8 ms ±0,7 ms
Eingangsimpedanz 3,5 kΩ
Digital Eingang 5
max. Eingangsfrequenz 20 kHz
Safety Eingang - STO (Safe Torque Off)
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC
Eingangsimpedanz 1,5 kΩ
Eingangsimpedenz
Stromverbrauch 16 mA
Schaltschwellen
Low <2 V
High >17 V
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Eingangsbeschaltung Sink
Abtastzeit 4 ms
Analoge Eingänge
Anzahl 3
Potenzialtrennung
Eingang - Eingang Nein
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang
Spannung 0 bis 10 V, ±10 V
Strom 0 bis 20 mA (oder 4 bis 20 mA)
Auflösung 10 Bit
Abtastzeit 2 ms
Eingangsimpedanz
Spannung 30 kΩ
Strom 250 Ω
Digitale Ausgänge
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC
max. Spannung 30 VDC
Ausgangsbeschaltung Source oder Sink
Abtastzeit 2 ms
max. Strom 100 mA
Relaisausgänge
Anzahl 2
Nennspannung 30 VDC / 250 VAC
Schaltleistung R1, bei ohmscher Last (cos phi = 1): 3 A bei 250 VAC,
R1, bei ohmscher Last (cos phi = 1): 4 A bei 30 VDC,
R1, R2, bei induktiver Last (cos = 0,4 und L/R = 7 ms): 2 A bei 250 VAC,
R1, R2, bei induktiver Last (cos = 0,4 und L/R = 7 ms): 2 A bei 30 VDC,
R2 bei ohmscher Last (cos phi = 1): 5 A bei 250 VAC,
R2 bei ohmscher Last (cos phi = 1): 5 A bei 30 VDC
Ausführung
Relais 1 1 Wechslerkontakt
Relais 2 1 Schließerkontakt
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
Antwortzeit (max.) 2 ms
Analoge Ausgänge
Anzahl 1
Ausgang 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
min. Lastimpedanz
Spannung 470 Ω
Strom 800 Ω
Aktualisierungszeit 2 ms
Auflösung 10 Bit
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 5 bis 95%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
max. Aufstellungshöhe bis zu 2000 m
max. Verschmutzungsgrad nach IEC/EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Umgebungsbedingungen nach IEC 60721-3-3 Klasse 3C3 und 3S3
Betriebsposition senkrechte Einbaulage ±10%
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -10 bis 50°C ohne Derating
50 bis 60°C mit Derating
Lagerung -25 bis 70°C
max. Vibrationsfestigkeit 1 gn 13 bis 200 Hz EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm peak to peak 3 bis 13 Hz EN/IEC 60068-2-6
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 150 mm
Höhe 308 mm
Höhe ohne Schirmblech 232 mm
Tiefe 232 mm
Gewicht 4,20 kg
Materialnummer:
8I74T400750.00-000
Beschreibung:
ACOPOSinverter P74new, 3x 380-500 V, 7,5 kW, EMV-Filter und Brems-Chopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang.
Optionales Zubehör
Lüfter (Ersatzteilbedarf)
8I0XF074.030-1 ACPi P66 Lüfter 3ph. 200…240 VAC: Leistungsklasse: 5,5 - 7,5 kW 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 5,5 - 7,5 kW 3ph. 525…600 VAC: Leistungsklasse: 5,5 - 7,5 kW ACPi P76, P74/P74new Lüfter 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 5,5 - 7,5 kW
Optionale EMV Filter
8I0FT047.200-1 47 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P76 und P74new (3-phasig 380-500 V, 5,5-7,5 kW).
Optionale Netzdrosseln
8I0CT016.000-1 ACOPOSinverter Netzdrossel 3-phasig, 17 A, 50/60 Hz
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 8I74T400750 ZIP / 2 MB
P74_CAD 2D and 3D ZIP / 448 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
Zertifikat ACOPOSinverter P66/P74/P76 Safety PDF / 735 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo