8GP55-120--005S2L5

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 5
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 195,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 312,0
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,60
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 3200
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 2000
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 6500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 8
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 12,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 5400
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 6000
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 7000
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 8000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 65
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 96
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 6,80
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 1,550
Materialnummer:
8GP55-120--005S2L5
Beschreibung:
einstufiges; Koaxiales Planetengetr. 8GP55; Baugröße 120; i = 5 für 8LSA Motor der Baugröße 5; Verdrehspiel: 8,0 arcmin; Schutzart IP 65 Welle mit Passfeder DIN6885; Abtriebswellendurchmesser: 32,0 mm Nennabtriebsdrehmoment: 195,0 Nm; max. Abtriebsdrehmoment: 312,0 Nm Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 2000 min-1 maximale Antriebsdrehzahl: 6500 min-1
Allgemein Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GP55 Montageanleitung Motor PDF / 435 KB
Datenblatt 8GP55-060 PDF / 152 KB
Datenblatt 8GP55-080 PDF / 154 KB
Datenblatt 8GP55-120 PDF / 153 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo