Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 32
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 44,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 70,0
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 0,10
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 4500
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 4500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 15
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 0
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 2,5
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 3200
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 3200
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 3900
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 4400
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 58
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 94
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] 25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 1,60
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 0,064
Materialnummer:
8GP55-060--032S1J3
Beschreibung:
zweistufiges; Koaxiales Planetengetr. 8GP55; Baugröße 060; i = 32 für 8JSA Motor der Baugröße 3; Verdrehspiel: 15 arcmin; Schutzart IP 65 Glatte Welle; Abtriebswellendurchmesser: 16,0 mm Nennabtriebsdrehmoment: 44,0 Nm; max. Abtriebsdrehmoment: 70,0 Nm Ø Antriebsdrehzahl 100% T2nenn: 4500 min-1 maximale Antriebsdrehzahl: 13000 min-1
Allgemein Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 919 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8GP55 Montageanleitung Motor PDF / 435 KB
Datenblatt 8GP55-060 PDF / 152 KB
Datenblatt 8GP55-080 PDF / 154 KB
Datenblatt 8GP55-120 PDF / 153 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo